Holz
Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM zur Entnahme von Holzplatten aus stehenden Lagern; +/-90° schwenkbarVideo 011
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM eignet sich um Holzplatten aus stehenden Lagern zu entnehmen und in Richtung stehender Holzsäge zu bewegen. Die schlanke Bauform des Hebegerätes ermöglicht mühelos die Entnahme von großen Holzplatten. Anschließend erfolgt die Beschickung der stehenden Säge durch die Schwenk- und Rastbarkeit um 90°. Die bis zu 180 kg schweren Holzplatten sind für Hebegerät sehr gut zu handhaben. Die rationelle, beschädigungsfreie Beschickung der Holzsäge ist durch nur eine Person möglich. Bei dieser Anwendung ist das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM mit einer Schmalz-Aluminium-Krananlage SRAkombiniert. Die sehr leichtgängige Krananlage deckt die gesamte Produktionshalle ab und sorgt für eine flexible Anwendung des Vakuum-Hebegerätes.