Holz

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM zur Beschickung von stehenden und liegenden Sägen; +/- 90° schwenkbarVideo 010

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM zur Beschickung von stehenden und liegenden Sägen; +/- 90° schwenkbar
Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM zur Beschickung von stehenden und liegenden Sägen; +/- 90° schwenkbar

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM eignet sich zur Entnahme von Holzplatten aus stehenden Lagern und der anschließenden Beschickung von stehenden Holzsägen. Mit dem Hebegerät VacuMaster HHVM können Holzplatten sowohl horizontal als auch vertikal auf- und abgelegt werden. Das Hebegerät ist um 90° schwenk- und rastbar. Das Vakuum-Hebegerät kann durch nur eine Person bedient werden und ist für Traglasten bis 200 kg geeignet.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com