Holz

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur horizontalen Beladung einer Plattenaufteilsäge mit HolzplattenVideo 110

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur horizontalen Beladung einer Plattenaufteilsäge mit Holzplatten
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur horizontalen Beladung einer Plattenaufteilsäge mit Holzplatten

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi können bis zu 400 kg schwere Holzplatten horizontal bewegt werden. Die Holzplatten werden von einem Stapel gehoben und auf das Bearbeitungszentrum gelegt. Durch seine leichte Bedienbarkeit kann nur ein Mitarbeitender die Holzplatten problemlos bewegen. Die ergonomische Arbeit in allen Höhen ist durch den serienmäßig schwenkbaren Bedienbügel gewährleistet. Die zwei großen Sauggreifer sind auf der Traverse stufenlos verstellbar, damit lässt sich das Hebegerät selbst an große, unhandliche Platten anpassen. Das leistungsfähige Vakuum-Gebläse ermöglicht die Handhabung von porösen Platten. Ein Reversierventil am Gebläse sorgt für schnelles Ablegen. Eine elektronische Warneinrichtung gewährleistet sicheres Arbeiten, auch bei Energieausfall.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com