Holz

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur horizontalen und vertikalen Beladung einer Plattenaufteilsäge mit HolzplattenVideo 013

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur horizontalen und vertikalen Beladung einer Plattenaufteilsäge mit Holzplatten
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur horizontalen und vertikalen Beladung einer Plattenaufteilsäge mit Holzplatten

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi können die bis zu 100 kg schweren großformatigen Holzplatten aus einem stehenden Lager entnommen und auf der CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge abgelegt werden. Das Hebegerät bietet durch seine 90°-Schwenkfunktion die optimale Möglichkeit die Platten aus dem stehenden Lager zu entnehmen. Mit dem serienmäßig schwenkbaren Bedienbügel ist das Hebegerät für den eingesetzen Mitarbeiter besonders ergonomisch zu bedienen. Der Elektro-Getriebemotor ermöglicht das besonders präzise Schwenken der großformatigen Holzplatten. Das Vakuum-Hebegerät ist an einer Aluminiumkrananlage SRA aufgehängt, welche sich durch ihren großen Arbeitsbereich und die höchste Flexibilität auszeichnet.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com