Holz

Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB zur Handhabung von Bohlen und BalkenVideo 015

Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB zur Handhabung von Bohlen und Balken
Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB zur Handhabung von Bohlen und Balken

Eine Lösung für alle Holzanwendungen bietet das Vakuum-Hebegerät VacuMaster VHB. Es ist mit 2 Saugplatten mit 550 x 200 x 20 mm (Länge x Breite x Höhe) ausgestattet, die durch das eingesetzte Moosgummi auch feuchtes, sägemehlbehaftetes Holz mühelos horizontal anheben können. Das Hebegerät VacuMaster VHB ist geeignet um verschiedenste Hölzer, von einfachsten Holzplatten, über Balken bis hin zu Holzständerwänden für den Hausbau anzuheben. Mit dem Handhabungssystem können bis zu 500 kg schwere Werkstücke bewegt werden. Das Hebegerät ist durch nur eine Person zu bedienen. Durch die elektrische Warneinrichtung wird der Bediener auch bei Stromausfällen rechtzeitig gewarnt.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com