Holz
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur horizontalen Beladung einer Plattenaufteilsäge mit HolzplattenVideo 012
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi ist bestens dazu geeignet Span- und MDF-Holzplatten zu transportieren. Der in diesem Fall waagrechte Transport von einem Stapel zu der CNC-Plattensäge meistert das Hebegerät VacuMaster Multi mit nur einem Sauggreifer. Der serienmäßig schwenkbare Bedienbügel des Hebegeräts ermöglicht eine ergonomische Handhabung. Durch die Verwendung eines leistungsfähigen Vakuum-Gebläses in Verbindung mit einer elektronischen Wareneinrichtung ist die Handhabung absolut sicher und kann durch lediglich eine Person getätigt werden.