Holz
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht einfachstes Schwenken schwerer HolzplattenVideo 105
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht Handhabung schwerer Holzplatten und ist ausgelastet für eine Traglast bis zu 120 kg. Durch den am Bedienelemet integrierten Drehgriff können die Holzplatten schnell, feinfühlig und flexibel angehoben und gesenkt werden. Der Schlauchheber JumboErgo kann die schweren Holzplatten problemlos von der Horizontalen in die Vertikale schwenken. Ausgestattet ist der Schlauchheber JumboErgo mit einem Doppelsauggreifer. Die beiden Sauggreifer sind auf der Längstraverse stufenlos verstellbar. Bei dieser Anwendung ist der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz kombiniert.