Holz

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht einfachstes Schwenken schwerer HolzplattenVideo 105

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht einfachstes Schwenken schwerer Holzplatten
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht einfachstes Schwenken schwerer Holzplatten

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht Handhabung schwerer Holzplatten und ist ausgelastet für eine Traglast bis zu 120 kg. Durch den am Bedienelemet integrierten Drehgriff können die Holzplatten schnell, feinfühlig und flexibel angehoben und gesenkt werden. Der Schlauchheber JumboErgo kann die schweren Holzplatten problemlos von der Horizontalen in die Vertikale schwenken. Ausgestattet ist der Schlauchheber JumboErgo mit einem Doppelsauggreifer. Die beiden Sauggreifer sind auf der Längstraverse stufenlos verstellbar. Bei dieser Anwendung ist der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz kombiniert.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com