Holz
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Flächengreifern erleichtert die Handhabung von Werkstücken mit AussparungenVideo 121
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Flächengreifer FM ausgestattet. Der Flächengreifer ist mit einem speziellen Schaum als Dichtmaterial ausgerüstet. Dieser dichtet die Aussparungen auf der Werkstückoberfläche optimal ab. Vakuum-Schlauchheber realisieren sowohl den Halte- als auch den Hebevorgang ausschließlich mit dem Medium Vakuum. Der Einsatz eines zusätzlichen Kettenzugs ist nicht erforderlich. Das ergonomische Bedienelemente funktioniert ähnlich wie ein Motorrad-Gasgriff, das Senken der Last erfolgt durch „Gas geben“, das Heben der Last durch „Gas wegnehmen“. Der Saugheber wird in Kombination mit dem Säulenschwenkkran SK von Schmalz eingesetzt. Der Säulenschwenkkran mit Aluminium-Kranausleger überzeugt durch seine Leichtgängigkeit.