Holz

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung einer CNC-HolzbearbeitungsmaschineVideo 106

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung einer CNC-Holzbearbeitungsmaschine
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung einer CNC-Holzbearbeitungsmaschine

Durch den Vakuum-Schlauchheber JumboErgo von Schmalz wird das Be- und Entladen von CNC-Holzbearbeitungsmaschinen erleichtert. Der JumboErgo kann Werkstücke mit einer Traglast von bis zu 300 kg bewegen. Mit einem Drehgriff, ähnlich dem Motorrad-Gasgriff, lassen sich mit diesem Bedienelement sowohl leichte als auch schwere Lasten schnell und feinfühlig handhaben. In Kombination mit dem Säulenschwenkkran SK von Schmalz ist es möglich die Arbeit durch eine Person zu verrichten. Durch die Verwendung der Komplettlösung aus Vakuum-Schlauchheber und Säulenschwenkkran wird ergonomisches, gesundheitsschonendes und effizientes Arbeiten gewährleistet. Dank der Kranschiene aus Aluminium ist der Säulenschwenkkran besonders leichtgängig. Er deckt einen Arbeitsbereich von bis zu 270° ab.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com