Holz

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-HolzbearbeitungszentrenVideo 077

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-Holzbearbeitungszentren
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-Holzbearbeitungszentren

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Vierfachsauggreifer und pneumatischer Schwenkeinheit ermöglicht die flexible Be- und Entladung eines CNC-Holzbearbeitungszentrums mit Holzplatten und Möbelteilen. Die pneumatische Schwenkeinheit PSE erlaubt es Werkstücke von einer stehenden Transportpalette aufzunehmen und rüttelfrei um 90° zu schwenken. Durch die stufenlos verstellbare Traverse können die vier Sauggreifer individuell an das Format des Werkstücks angepasst werden. Das Senken der Last erfolgt durch „Gas geben“, dass Heben der Last durch „Gas wegnehmen“. Die Hebehilfe bietet damit ähnliche Funktionen wie bei einem Motorrad-Gasgriff und macht die Handhabung schnell und feinfühlig. In Kombination mit dem Säulenschwenkkran SK kann die Arbeit durch lediglich eine Person erfolgen, die zudem ergonomisch in jeder Arbeitshöhe arbeiten kann.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com