Holz

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-HolzbearbeitungszentrenVideo 112

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-Holzbearbeitungszentren
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-Holzbearbeitungszentren

Der Schlauchheber ist für Traglasten bis 65 kg ausgelegt. Mit Hilfe des Schlauchhebers erfolgt die Beladung der horizontalen Plattensäge sowie die Plattenentnahme aus stehenden als auch liegenden Plattenlagern mühelos. Der Schlauchheber JumboErgo 65 ist ausgestattet mit einer pneumatischen Schwenkeinheit PSE, mit welcher die Holzplatten rüttelfrei um 90° nach rechts und nach links geschwenkt werden können. Die beiden Sauggreifer des Doppelsauggreifers DG sind stufenlos auf den Traversen verstellbar. Somit lässt sich der Schlauchheber optimal an die Werkstückmaße anpassen. Der Schlauchheber ist mit einer Funkfernschaltung SRC ausgestattet. Diese dient zum Ein- und Ausschalten der Vakuum-Erzeugung direkt am Bedienelement. Mit der Funkfernsteuerung profitiert das Unternehmen von einem besonders geringem Energieverbrauch. Angebracht an einen Säulenschwenkkran SK ermöglicht der Schlauchheber ergonomisches Arbeiten durch lediglich einen Mitarbeiter.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com