Holz

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-HolzbearbeitungszentrenVideo 111

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-Holzbearbeitungszentren
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Be- und Entladung von CNC-Holzbearbeitungszentren

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo kann Lasten bis zu 110kg problemlos handhaben. Ausgestattet ist der Schlauchheber mit einem Doppelsauggreifer. Die beiden Sauggreifer sind auf einer Traverse stufenlos verstellbar und können so selbst große, unhandliche Platten mühelos transportieren. Durch den Drehgriff am Bedienbügel können die Holzplatten gehoben und gesenkt werden. In Kombination mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz wird der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Komplettlösung. Der Säulenschwenkkran SK ermöglicht die Abdeckung des kompletten Arbeitsbereichs. Somit kann die Arbeit durch einen Mitarbeiter ergonomisch und gesundheitsschonend erledigt werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com