Holz

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung Bearbeiteter Werkstücke mit einem FlächensauggreiferVideo 100

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung Bearbeiteter Werkstücke mit einem Flächensauggreifer
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung Bearbeiteter Werkstücke mit einem Flächensauggreifer

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo bietet die Möglichkeit bearbeitete Werkstücke mit Aussparungen schnell und ergonomisch handzuhaben. Durch die einfache Drehgriffsteuerung ist diese Tätigkeit für alle Beschäftigten ohne große Anstrengungen zu verrichten. Der Schlauchheber ist mit einem Doppelsauggreifer bestehend aus zwei Flächensauggreifern ausgerüstet. Beide Sauger lassen sich auf der Längstraverse stufenlos auf das jeweilige Werkstück-Format anpassen. Für die Handhabung der bearbeiteten Möbelteile ist ein Belegungsgrad von ca. 50% auf den Flächenmodulen ausreichend. Kombiniert ist der Schlauchheber JumboErgo bei dieser Anwendung mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz. Dieser ist für eine Traglast bis 110 kg ausgelegt und hat einen Schwenkwinkel von 270°. Damit deckt er den größten Teil der Arbeitsfläche ab und ermöglicht flexibles und ergonomisches Arbeiten durch nur eine Person.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Holz

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com