Kunststoff
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Schwenken von Kunststoffplatten um 90° mit dem VacuMaster BasicVideo 017
Die eingesetzten Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic sind für verschiedene Gewichtsklassen ausgelegt. Die Hebegeräte sind jeweils 90 ° schwenkbar und ermöglichen die Kunststoffplatten auf stehende Plattentransportwagen abzulegen. Die Bedienung erfolgt lediglich durch eine Person. Daneben steigert das Hebegerät VacuMaster Basic die Produktivität, da unproduktive Nebenzeiten verkürzt werden können. Zudem garantiert diese Handhabungssystem materialschonendes und kratzfreies Arbeiten. Eine ergonomische Bedienung ist durch die sehr kompakte und gewichtsorientierte Bauweise möglich. In Kombination mit einer Aluminiumkrananlage SRA lassen sich die Lasten mühelos bewegen. Die gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen der Krananlage verhindert ein Verkanten der Fahrwagen, selbst wenn „quer gezogen“ wird.