Kunststoff

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint bei der Handhabung von PalettenVideo 104

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint bei der Handhabung von Paletten
Vakuum-Schlauchheber JumboSprint bei der Handhabung von Paletten

Zur Handhabung von Paletten bietet Schmalz eine Komplettlösung, die es ermöglicht durch Vakuum schwere Paletten anzuheben und zu versetzen. Der Schlauchheber ist mit einem speziellen mechanischen Greifer ausgestattet. Der Hebevorgang geschieht durch den am Kran befestigten Hubschlauch. Dieser wird evakuiert und zieht sich dadurch zusammen. Die eingesetzte Krananlage SRA von Schmalz wurde individuell auf den Arbeitsbereich ausgelegt. Durch die extreme Leichtgängigkeit und komplette Abdeckung der Arbeitsfläche sorgt er für die entsprechende Flexibilität. Zusammen mit dem Schlauchheber wurde ein komplettes Handhabungssystem für den Kunden bereitgestellt.