Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Vierfachsauggreifer zur Komissionierung von SteinenVideo 025

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Vierfachsauggreifer zur Komissionierung von Steinen
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo mit Vierfachsauggreifer zur Komissionierung von Steinen

In Kombination mit der Aluminiumkrananlage SRA bietet der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 die optimale Lösung, um Steine horizontal vom Ofenwagen aufzunehmen und durch neue Steine zu ersetzen. Der ergonomische Transport der bis zu 50 kg schweren Steine erfolgt durch den Schlauchheber mit nur einer Person. Der Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Vierfachsauggreifer ausgestattet, der auf die verschiedenen Steinarten flexibel angepasst werden kann und die Arbeitssicherheit gewährleistet. Eine Belüftungseinheit ermöglicht zudem ein einfaches Ablösen vom Werkstück.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com