Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum ergonomischen Kommissionieren von KartonagenVideo 138

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum ergonomischen Kommissionieren von Kartonagen
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum ergonomischen Kommissionieren von Kartonagen

Die Vakuum-Schlauchheber JumboErgo sind für ein Gewicht von bis zu 65 Kilo ausgelegt. Über einen Drehgriff, ähnlich wie ein Motorrad-Gasgriff, kann das Heben und Senken des Schlauchhebers gesteuert werden. Mit dem ergonomischen Bediengriff können die Kartonagen präzise auf einer Palette abgesetzt werden. Die Vakuum-Schlauchheber sind mit jeweils zwei Saugplatten aus dem Material NBR bestückt. Die Saugplatten garantieren einen sicheren Halt während des gesamten Handhabungsprozesses. Über eine 400 Millimeter lange Traverse können die Saugplatten mittels Klemmhebel auf die Größe des Werkstücks angepasst werden. Die Vakuum-Erzeugung erfolgt extern durch ein Gebläse vom Typ SBL. Die angebrachte Schalldämmbox verhindert eine überhöhte Geräuschentwicklung des Gebläses. Nach Gebrauch des Vakuum-Schlauchhebers, kann dieser schnell und einfach mit einem Haltenetz platzsparend aufbewahrt werden. Die Vakuum-Schlauchheber werden von Schmalz-Schwenkkranen geführt. Der Kranausleger mit einem Schwenkwinkel von 270° ist aus Aluminium gefertigt und ermöglicht große Bewegungsfreiheit bei sehr geringem Kraftaufwand.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com