Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum Kommissionieren von Kartonagen in der ChemieindustrieVideo 102

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum Kommissionieren von Kartonagen in der Chemieindustrie
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum Kommissionieren von Kartonagen in der Chemieindustrie

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist mit einem Doppelsauggreifer ausgestattet. Dieser ermöglicht es, verschiedenste Kartons mühelos anzuheben. Der Schlauchheber wird mit einem beweglichen Bedienbügel bereitgestellt. Damit ermöglicht der Schlauchheber ein ergonomisches Handhaben von Lasten in jeder Höhe. Abgerundet wird diese Vakuum-Lösung durch die Kombination mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz. Dieser ist für Traglasten bis 65 kg ausgelegt und durch seine Aluminium-Bauweise extrem leichtgängig.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com