Logistik und Verpackung
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zum schnellen Transport von gebündelten TabakpflanzenVideo 018
Mehrere Vakuum-Schlauchheber JumboErgo sorgen für die Umsetzung von gebündelten Tabakpflanzen. Die in Betrieb befindlichen Schlauchheber JumboErgo sind mit einem Doppelsauggreifer FM ausgestattet, welcher es ermöglicht die Last auch ohne 100 % Belegungsgrad zu handhaben. Transportiert werden die über 40 kg schweren Gebinde lediglich durch eine Person. Zur Aufhängung der Vakuum-Schlauchheber sind die Hallen mit mehreren Aluminium-Krananlagen SRA ausgestattet. Die Krananlagen bieten neben optimaler Tragfähigkeit eine gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen. Die Fahrwagen der Krananlage verkanten nicht, selbst wenn „quer gezogen“. Der durch die Krananlage resultierende große Arbeitsbereich garantiert höchste Flexibilität und macht es möglich die Anlage in der ganzen Produktionshalle zu nutzen.