Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur ergonomischen Handhabung von WechselrichternVideo 137

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur ergonomischen Handhabung von Wechselrichtern
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur ergonomischen Handhabung von Wechselrichtern

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist für Traglasten von bis zu 65 Kilo ausgelegt. Ein ergonomischer Bedienbügel schont die körperliche Beanspruchung der Mitarbeitenden. Das Heben und Senken wird über einen feinfühligen Drehgriff, ähnlich einem Motorrad-Gasgriff, gesteuert. Der Schlauchheber ist mit zwei Saugplatten aus NBR ausgestattet. Die flexible Dichtlippe passt sich dem gewölbten, teils strukturierten Gehäusedeckel gut an. Auf der 400 Millimeter langen Traverse können die Saugplatten mittels Klemmhebel einfach verstellt werden. Über ein Tastventil erkennt der Schlauchheber, dass die Saugplatten belegt sind oder ein Handhabungsprozess startet. Geführt wird der Vakuum-Schlauchheber an einem flachbauenden Säulenschwenkkran. Der Schwenkkran wurde speziell für Anwendungen mit niedrige Raumhöhen konzipiert und deckt mit einer Auslegerlänge von 4m den Arbeitsbereich des Mitarbeiters hervorragend ab. Mit dem Gesamtpaket können die Wechselrichter von einer Bedienperson ergonomisch und rückenschonend gehandhabt werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com