Logistik und Verpackung
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von bis zu 4 Meter langen KartonagenVideo 020
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 ist mit einem Doppelsauggreifer ausgestattet, welcher geklebte, umreifte oder offene Kartons mühelos anheben kann. Die Traversenlänge, auf welcher die Sauger angebracht und verstellt werden können, garantiert das Heben von Kartons in verschiedenen Längen. Der Schlauchheber JumboErgo kann von nur einer Person bedient werden und reduziert somit Personalkosten. Abgerundet wird diese Schmalz-Lösung durch den Einsatz eines Säulenschwenkkranes SK. Der Schwenkkran steht durch seine individuell angepasste Auslegerlänge von 4.000 mm für maximale Flexibilität bei extremer Leichtgängigkeit.