Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von bis zu 4 Meter langen KartonagenVideo 020

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von bis zu 4 Meter langen Kartonagen
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von bis zu 4 Meter langen Kartonagen

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 85 ist mit einem Doppelsauggreifer ausgestattet, welcher geklebte, umreifte oder offene Kartons mühelos anheben kann. Die Längstraverse, auf welcher die Sauger angebracht sind, kann mühelos auf die unterschiedlichen Abmessungen des Kartons angepasst werden Der Schlauchheber JumboErgo kann von nur einer Person bedient werden und reduziert somit Personalkosten. Abgerundet wird diese Schmalz-Lösung durch den Einsatz eines Säulenschwenkkranes SK. Der Schwenkkran steht durch seine individuell angepasste Auslegerlänge von 4.000 mm für maximale Flexibilität bei extremer Leichtgängigkeit.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com