Logistik und Verpackung
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von labilen Kartonagen mit dem MehrfachsauggreiferVideo 022
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 65 in Kombination mit einem Mehrfachsauggreifer ist die Lösung um die teilweise labilen Kartons zu bewegen. Das Saugersystem des Merfachsauggreifers passt sich optimal der Form der Kartonagen an und gewährleistet so optimale Sicherheit bei der Handhabung. Das Handling mit dem Schlauchheber der Kartonagen kann im Vergleich zu früher mühelos durch eine Person bewältigt werden, die zudem noch ergonomisch und mit wenig körperlicher Belastung arbeiten kann. Ergänzt wird die Anwendung durch den Säulenschwenkkran SK, der durch seinen Ausleger den entsprechenden Fahrweg garantiert. Beeindruckend ist auch die Zahl von über 3.000 Tonnen, die dort jährlich mit dem Vakuum-Schlauchheber komissioniert werden.