Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von labilen Kartonagen mit MehrfachsauggreiferVideo 019

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von labilen Kartonagen mit Mehrfachsauggreifer
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von labilen Kartonagen mit Mehrfachsauggreifer

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 45 konnte die optimale Lösung zum Anheben der Kartonagen gefunden werden. Versehen mit einem Mehrfachsauggreifer bietet der JumboErgo die Möglichkeit die unhandlichen und teilweise labilen Kartons anzuheben. Das Saugersystem passt sich der Werkstückform optimal an und gewährleistet hohe Sicherheit. Der Schlauchheber ist mit einem beweglichen Bedienbügel ausgestattet. Damit ermöglicht der Schlauchheber ein ergonomisches Handhaben von Lasten in größeren Höhen. Durch die Aufhängung des Vakuum-Schlauchhebers JumboErgo an der Aluminium-Krananlage SRA, werden durch den großen Arbeitsbereich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten sowie höchste Flexibilität garantiert.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com