Logistik und Verpackung
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von verpackten Käseblöcken in der LebensmittelindustrieVideo 023
Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 110 ist für die rein horizontale Handhabung von Werkstücken bis zu 110 kg Traglast ausgelegt. Das rationelle Heben mit dem Schlauchheber durch nur eine Person errmöglicht müheloses und effizientes Handling der Käseblöcke. Zudem wird die Produktivität, durch die Reduzierung der Personalkosten, um 50 % erhöht. Die Edelstahlausführung des Sackgreifers garantiert eine optimale Anwendung in der Lebensmittelindustrie. Für eine optimale Nutzung der Arbeitsfläche garantiert der Wandschwenkkran WK, welcher durch seinen Schwenkwinkel von 180° und der Auslegerlänge von 4.000 mm Variabilität garantiert.