Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von zwei Käseblöcken mit DoppelsauggreiferVideo 024

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von zwei Käseblöcken mit Doppelsauggreifer
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur Handhabung von zwei Käseblöcken mit Doppelsauggreifer

Das Handhabungssystem Vakuum-Schlauchheber JumboErgo 140 wird zum Heben von 2 Käseblöcken eingesetzt. Der Saugheber ist an einer Aluminium-Krananlage SRA angebracht, die eine optimale Verteilung der Lasten garantiert. Die 2 Käseblöcke mit den Maßen 570 x 570 mm (Länge x Breite) und Stärken von 150-200 mm werden mit einem Doppelsauggreifer gehoben und zur automatischen Kommissionierung verschoben. Die Sauggreifer sind auf der Traverse verschiebbar. Der Schlauchheber JumboErgo 140 kann die beiden Käseblöcke mit einem Gewicht von je 60 kg mühelos anheben und so eine Produktivitätssteigerung von 50 % erzielen.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com