Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für die Handhabung von Kartons bis 35 kgVideo 027

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für die Handhabung von Kartons bis 35 kg
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für die Handhabung von Kartons bis 35 kg

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35 bietet die Möglichkeit die Kartonagen schnell und effizient anzuheben und auf Paletten abzusetzen. Durch die ergonomische Einhandbedienung und durch das geringe Eigengewicht des Vakuum-Hebers wird die Arbeit deutlich erleichtert. Der eingesetzte Doppelsauggreifer kann alle Arten von Kartonagen leicht ansaugen, so auch geklebte, umreifte oder offene Kartons. Um entsprechend flexibel auf breitere Kartons reagieren zu können ist der Doppelsauggreifer auf einer Längstraverse aufgesetzt. Der hier eingesetzte Säulenschwenkkran SK ist auf einer mobilen Grundplatte montiert, die ein flexibles einsetzen des Kranes und Schlauchhebers garantiert.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com