Logistik und Verpackung
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für die schnelle, effiziente Handhabung von Kartonagen Video 031
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für niedrige Räume. Der Halte- und Hebevorgang wird dabei ausschließlich über das Medium Vakuum realisiert. Durch geringes Eigengewicht der Hebelösung und eine kompakte Bauform ist er auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar. Die rationelle Verschiebung der Kartons efolgt lediglich durch eine Person und reduziert die Personalkosten um 50 %. Mit einer fix an der Decke verankerten Einschienenbahn kann der Vakuum-Schlauchheber in der vorhandenen Arbeitsfläche optimal ausgenutzt werden.