Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für die schnelle, effiziente Handhabung von Kartonagen Video 031

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für die schnelle, effiziente Handhabung von Kartonagen
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für die schnelle, effiziente Handhabung von Kartonagen

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für niedrige Räume. Der Halte- und Hebevorgang wird dabei ausschließlich über das Medium Vakuum realisiert. Durch geringes Eigengewicht der Hebelösung und eine kompakte Bauform ist er auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar. Die rationelle Verschiebung der Kartons efolgt lediglich durch eine Person und reduziert die Personalkosten um 50 %. Mit einer fix an der Decke verankerten Einschienenbahn kann der Vakuum-Schlauchheber in der vorhandenen Arbeitsfläche optimal ausgenutzt werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com