Logistik und Verpackung
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex mit Doppelsauggreifer zur Handhabung von KartonagenVideo 029
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist im Komissionierbereich für schwere Werkstücke im Einsatz. Der Schlauchheber hebt dabei Lasten von 10 bis 25 kg und ermöglicht eine schnelle und effiziente Handhabung. Der Schlauchheber bietet durch seine ergonomische Einhandbedienung gesundheitsschonendes Arbeiten, dass sich an den neuesten ergonomischen Erkenntnissen orientiert. Mit dem Schnellwechseladapter, der serienmäßig im Vakuum-Schlauchheber JumboFlex integriert ist, kann ein Wechsel aller Greifer sekundenschnell und werkzeuglos erfolgen. Dadurch ist es möglich einen Sacksauggreifer für Säcke und einen Doppelsauggreifer für Kartons anzuwenden. Abgerundet wird das Hebesystem durch eine Aluminiumkranalage SRA, welche Flexibilität innerhalb des Arbeitsbereiches garantiert.