Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur gesundheitsschonenden Kommissionierung von KartonsVideo 146

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur gesundheitsschonenden Kommissionierung von Kartons
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur gesundheitsschonenden Kommissionierung von Kartons

In einem Unternehmen für Verbindungstechnologie werden im weltweiten Versand täglich rund 2000 Kartons mit bis zu 25 Kilogramm Gewicht kommissioniert. Dies geschah früher von Hand, war für die Mitarbeiter anstrengend und sorgte durch das viele Anheben der Kartons für Rücken- und Hüftprobleme. Um den Prozess ergonomischer zu gestalten und die Mitarbeiter nachhaltig zu entlasten, entschied sich das Unternehmen für die Anschaffung eines Vakuumhebers von Schmalz. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35 ist optimal für die Handhabung von Kartons bis 35 Kilogramm geeignet. Das ergonomische Bedienelement lässt sich leicht mit nur einem Finger steuern und ist für Rechts- sowie Linkshänder ausgelegt. Der JumboFlex 35 ist mit einem Doppelsauggreifer ausgerüstet. Dieser verfügt über eine Schwenkeinheit bis 90°, wodurch Lasten flexibel angesaugt werden können . Die im Bedienelement verbaute Funkfernsteuerung ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Vakuum-Erzeugers. In Arbeitspausen kann so der Vakuum-Erzeuger abgeschaltet und damit die Energiekosten gesenkt werden. Der Schlauchheber ist an einer Aluminium-Einträgerkrananlage von Schmalz aufgehängt. Die Krananlage deckt einen Einsatzbereich von 14 mal sieben Metern ab. Das günstige Verhältnis von Eigengewicht und Traglast sorgt für hohe Ergonomie und perfekten Leichtlauf. Somit ist der Kraftaufwand beim Bewegen der Lasten minimal. Der Vakuum-Schlauchheber in Kombination mit der Aluminium-Krananlage konnte den Prozess produktiver und vor allem ergonomischer gestalten. Durch diese Lösung von Schmalz sind die krankheitsbedingten Ausfälle um über 50 Prozent zurückgegangen.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com