Logistik und Verpackung
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von hochgestapelten KartonagenVideo 093
Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex konnte die optimale Lösung zum Anheben der Kartonagen gefunden werden. Durch seine Einhandbedienung und das geringe Eigengewicht ist das Anheben und Versetzen der Kartonagen für die Arbeiter ohne große Anstrengung zu verrichten. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Versehen mit einem Doppelsauggreifer hebt der Schlauchheber JumboFlex die unhandlichen Kartons mühelos an. Der ausschließlich mit dem Medium Vakuum realisierte Halte- und Hebevorgang ermöglicht hohe Flexibilität und Sicherheit. Ausgestattet mit einem beweglichen Bedienbügel ermöglicht der Schlauchheber ergonomisches Handhaben von Lasten in großen Höhen.