Logistik und Verpackung
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Kartonagen bis 35 kgVideo 103
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen von Kartons bis zu einem Gewicht von 35 kg. Der Schlauchheber JumboFlex ist ausgestattet mit einem Doppelsauggreifer. Die Kartons können seitlich angesaugt werden, da der Sauggreifer um 90° schwenkbar ist. Integriert in die Handhabungslösung ist ein Schnellwechseladapter, der es ermöglicht die Greifer sekundenschnell und werkzeuglos zu wechseln.Durch die Kombination mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz wird der Produktionsprozess optimiert.