Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Kartonagen in einem LogistikzentrumVideo 030

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Kartonagen in einem Logistikzentrum
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Kartonagen in einem Logistikzentrum

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex konnte die optimale Lösung gefunden werden um die Kartonagen schnell und gleichzeitig ergonomisch aufzunehmen bzw. zu komissionieren. Die einfache Bedienung mit nur einer Hand gibt dem Mitarbeiter die Möglichkeit parallel dazu die Ware einzuscannen. Der Saugheber mit einem Doppelsauggreifer eignet sich für alle Arten von Kartons, ob geklebt, umreift oder offen. Die logistische Komissionierung bei Hama wird komplett durch vier Vakuum-Schlauchheber JumboFlex von Schmalz betrieben. Diese vier Schlauchheber sind an jedem der vier Arbeitsplätze installiert. In Kombination mit einer Aluminiumkrananlage SRA kann damit der gesamte Komissionierbereich optimal abgedeckt werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com