Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Kartonagen in einem LogistikzentrumVideo 030

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Kartonagen in einem Logistikzentrum
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Kartonagen in einem Logistikzentrum

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex konnte die optimale Lösung gefunden werden, um die Kartonagen schnell und gleichzeitig ergonomisch aufzunehmen und umzusetzen. Die einfache Bedienung mit nur einer Hand gibt dem Mitarbeiter die Möglichkeit die Ware neben dem Kommissioniervorgang einzuscannen. Die Lösung mit einem Doppelsauggreifer eignet sich für alle Arten von Kartons, ob geklebt, umreift oder offen. Die Komissionierung wird durch vier Vakuum-Schlauchheber JumboFlex von Schmalz betrieben. Diese Schlauchheber sind an jedem der vier Arbeitsplätze installiert. Die einhergehende Arbeitserleichterung ist somit im gesamten Prozess gewährleistet. Die Schlauchheber sind mit einer Aluminiumkrananlage SRA kombiniert. Durch ihren besonders großen Arbeitsbereich und die leichtgängigen Aluminium-Kranschienen ermöglicht diese höchste Flexibilität. Die Krananlage deckt den Komissionierbereich optimal ab

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com