Logistik und Verpackung

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur rückenschonenden Handhabung von Papiersäcken bis zu 50 kgVideo 145

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur rückenschonenden Handhabung von Papiersäcken bis zu 50 kg
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur rückenschonenden Handhabung von Papiersäcken bis zu 50 kg

In der Werkshalle einer Papierfabrik müssen schwere Säcke kommissioniert und an die Papiermaschinen transportiert werden. Diese Aufgabe erledigten bisher mehrere Mitarbeiter von Hand und unter hoher körperlicher Belastung. Heute sorgt der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 50 für einen schnelleren Materialumschlag und entlastet die Mitarbeiter. Der Schlauchheber JumboFlex 50 handhabt kleine bis mittlere Lasten mit einem Gewicht bis zu 50 kg schnell und ergonomisch. Das Bedienelement ist intuitiv und einfach mit nur einer Hand bedienbar. Je nach Präferenz des Mitarbeiters ist Ein- oder Zweifingersteuerung sowie Rechts- oder Linkshandbedienung möglich. Unterschiedliche und schnell wechselbare Sauggreifer eröffnen ein breites Einsatzspektrum. Für die kraftvolle und sichere Handhabung von Säcken eignet sich der Rundsauggreifer mit spezieller Schürze zum Abdichten der Werkstücke. Die Hubgeschwindigkeit lässt sich je nach Anforderung feinfühlig dosieren. Die optimierte Ergonomie des Schlauchhebers JumboFlex 50 ermöglicht den Mitarbeitern eine rückenfreundliche Arbeitshaltung, hält die Umschlagshäufigkeit auf einem dauerhaften Niveau und reduziert krankheitsbedingte Ausfallzeiten.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Logistik und Verpackung

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com