Logistik und Verpackung
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur schnellen Handhabung von Paketen in einem PostfrachtzentrumVideo 049
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bietet die Möglichkeit Pakete schnell und effizient umzuschlagen. Der installierte Doppelsauggreifer eignet sich besonders für Pakete und Kartonagen, da er auch geklebte, geklammerte und umreifte Kartons und Pakete ansaugen kann. Die Sicherheit des Mitarbeiters ist damit durch die optimale Saugwirkung zu jeder Zeit gewärleistet. Die ergonomische Einhandbedienung des Saughebers ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Die Arbeitserleichterung durch den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex wird von den Mitarbeitern sehr gut angenommen und hilft parallel dazu die Motivation zu erhöhen. In Kombination mit dem Säulenschwenkkran SK kann extreme Leichtgängigkeit und Schnelligkeit des Handhabungssystems erzielt werden.