Metall und Blech

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur ergonomischen Entladung eines Laser-BearbeitungszentrumsVideo 147

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur ergonomischen Entladung eines Laser-Bearbeitungszentrums
Vakuum-Schlauchheber JumboErgo zur ergonomischen Entladung eines Laser-Bearbeitungszentrums

In einem Bearbeitungszentrum werden Blechtafeln mit Hilfe eines Lasers zugeschnitten. Jährlich werden hier rund 40.000 Tonnen an Blech verarbeitet. Die Beladung der Maschinen erfolgte früher durch zwei Mitarbeiter von Hand. Um die körperliche Belastung der Mitarbeiter zu reduzieren, entschied sich das Unternehmen dazu, ein Vakuumheber von Schmalz anzuschaffen. Der Vakuum Schlauchheber JumboErgo erfüllt die Anforderungen für diesen Arbeitsschritt. Der Schlauchheber ist für eine Traglast von 110 kg ausgelegt. Der JumboErgo ist mit einem Doppelsauggreifer FM ausgestattet, der auch bei Teilbelegung oder der Handhabung von Werkstücken mit Aussparungen ein sicheres Handhaben garantiert. Integrierte Strömungswiderstände minimieren den Leckageverlust bei nicht belegten Saugzellen. Außerdem verfügt der JumboErgo über eine Belüftungseinheit. Diese ermöglicht ein schnelles Lösen und Ablegen des Werkstücks. Das Heben und Senken wird alleine durch die Kraft des Vakuums realisiert. Der Vakuum-Erzeuger kann über eine Funkfernsteuerung am Schlauchheber ein- und ausgeschaltet werden. Durch das bequeme Abschalten des Vakuum-Erzeugers in Arbeitspausen können Energiekosten deutlich gesenkt werden. Der leichtgängige Säulenschwenkkran ist ebenfalls für Lasten bis 110 kg ausgelegt und hat eine Auslegerlänge von 4.500 mm. Durch einen Schwenkwinkel von 270° kann ein großer Arbeitsbereich abgedeckt werden. Mit der mobilen Grundplatte kann der Kran mit einem Gabelstapler an einen anderen Einsatzort transportiert werden. Das Gesamtpaket ermöglicht eine effiziente und ergonomische Be- und Entladung des Bearbeitungszentrums, wodurch nachhaltig die körperliche Belastung der Mitarbeiter gesenkt werden kann.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com