Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco zur Beladung einer Schneideanlage ohne FremdenergieVideo 139

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco zur Beladung einer Schneideanlage ohne Fremdenergie
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco zur Beladung einer Schneideanlage ohne Fremdenergie

Der VacuMaster Eco 250 ist speziell für einen energiesparenden Handhabungsprozess konzipiert. Dabei kann er mühelos Lasten bis zu 250 kg heben. Für das nötige Vakuum sorgt ein Kolben-Zylinder-System. Beim Anheben des Kettenzuges wird der Kolben bewegt und dadurch wird der nötige Unterdruck im Vakuum-System erzeugt. Sechs Saugplatten sorgen für den sicheren Halt der Bleche und verhindern eine zu starke Biegung. Durch den ergonomisch geformten Bedienbügel ist die Handhabung besonders komfortabel und schonend für den Bediener. Eine batteriebetriebene Warneinrichtung warnt vor zu geringen Vakuum-Werten und sorgt somit gemeinsam mit einem großen Vakuum-Speicher für die nötige Sicherheit.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com