Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Be- und Entladen eines Laser-Bearbeitungszentrums von der Firma TRUMPFVideo 132

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Be- und Entladen eines Laser-Bearbeitungszentrums von der Firma TRUMPF
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Be- und Entladen eines Laser-Bearbeitungszentrums von der Firma TRUMPF

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic ist besonders für die Handhabung von Blechen geeignet. Das Hebegerät ist mit acht Saugplatten ausgerüstet. Diese halten das Werkstück schonend und hinterlassen dabei keinerlei Abdrücke. Über eine Quertraverse können die Saugplatten beliebig auf die Größe des Werkstücks angepasst werden. Der Bedienbügel ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Eine Warneinrichtung warnt den Anwender bei zu geringem Vakuum oder auch bei einem Stromausfall durch ein akustischen Signal. Das sorgt für höchste Sicherheit während des gesamten Handhabungsprozesses. Durch die extreme Robustheit des Hebegeräts ist eine hohe Lebensdauer garantiert. Der Säulenschwenkkran ist direkt auf das Laser-Bearbeitungszentrum von Trumpf montiert. Dies garantiert ein einfaches Be- und Entladen des Bearbeitungszentrums. Durch das Vakuum-Hebegerät und den Säulenschwenkkran konnte die Be- und Entladung produktiv und ergonomisch gestaltet werden.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com