Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Ergonomischen Beladen eines Laser BearbeitungszentrumsVideo 098

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Ergonomischen Beladen eines Laser Bearbeitungszentrums
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Ergonomischen Beladen eines Laser Bearbeitungszentrums

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Basic von Schmalz ist für Traglasten bis 550 kg ausgelegt. Die Funktion des Vakuum-Hebegerätes die Quertraverse einfach und verkratzungsfrei verschieben zu können, ermöglicht die individuelle Anpassung an jede Metallplatten Größe. Zur Anpassung an jede Werkstückstruktur und –größe stehen verschiedene Saugplatten zur Verfügung. Der Säulenschwenkkran SK von Schmalz bietet mit seiner Traglast von 650 kg hohe Flexibilität, ermöglicht die Arbeitserfüllung durch nur eine Person und rundet das Handhabungssystem komplett ab.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech