Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur Handhabung von BlechtafelnVideo 037

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur Handhabung von Blechtafeln
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur Handhabung von Blechtafeln

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic ist das ideale Arbeitsmittel für die Handhabung von Blechen. Der ergonomische Bedienbügel garantiert ermüdungsfreies und gesundheitsschonendes Arbeiten. Die Bedienelemente der Hebehilfe sind direkt am Bediengriff angebracht und versprechen eine leichte Handhabung. Mit einer Traglast von 190 kg ist das Hebegerät VacuMaster Basic sehr gut zum Transport der Blechtafeln geeignet. Das Hebegerät ist durch nur eine Person bedienbar. Sicherheit verspricht die elektronische Wareneinrichtung, die bei evtl. Druckabfall den Mitarbeiter rechtzeitig warnt.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech