Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur horizontalen Beladung von CNC-Maschinen mit BlechtafelnVideo 036

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur horizontalen Beladung von CNC-Maschinen mit Blechtafeln
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur horizontalen Beladung von CNC-Maschinen mit Blechtafeln

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic eignet sich zur Handhabung von Blechtafeln durch eine Person. Die Hebehilfe überzeugt mit ihrem Bedienbügel, der durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht. Das Hebegerät VacuMaster Basic kann Traglasten bis 250 kg anheben und garantiert auch bei Stromausfall durch seine akustische Warneinrichtung und den großen Vakuum-Speicher entsprechende Sicherheiten. Der Haltevorgang wird durch moderne Vakuum-Technik realisiert, weswegen keinerlei Beschädigungen der Bleche enstehen. Mit dem Säulenschwenkkran SK wird ein entsprechend großer Arbeitsbereich durch einen Schwenkwinkel von 270° abgedeckt und rundet die Handhabung optimal ab.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com