Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur horizontalen Handhabung von RiffelblechVideo 038

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur horizontalen Handhabung von Riffelblech
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zur horizontalen Handhabung von Riffelblech

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic ermöglicht mit seinem breiten Saugplatten-Spektrum das Heben unterschiedlichster Werkstücke. Mit der Hebehilfe können Bleche aller Arten, unter anderem auch Riffelblech, ohne Mühe angehoben und zur Komissionierung abgelegt werden. Das Hebegerät VacuMaster Basic ist in diesem Fall mit sechs Saugplatten ausgestattet, die sich individuell an die Länge des Werkstücks anpassen lassen und durch den Einsatz hochwertiger Materialien ein Verkratzen der Bleche verhindert. Bedient wird das Hebegerät durch lediglich eine Person, was zu erheblichen Personaleinsparungen führt. Der Säulenschwenkkran SK von Schmalz bietet mit seiner Auslegerlänge von 5.000 mm hohe Flexibilität und rundet diese Anlage komplett ab.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com