Metall und Blech
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Handling von BlechtafelnVideo 063
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ist geeignet zum stufenlosen Schwenken von Werkstücken um 90°. Das Hebegerät wird zur Be- und Entladung einer CNC-Maschine mit Blechtafeln eingesetzt. Es können dabei Gewichte bis 500 kg durch die Hebehilfe transportiert werden. Die Comfort-Ausführung erlaubt schnelles Arbeiten mit komfortabler Bedienung. Das Handhabungsgerät ist mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz ausgestattet und bietet mit seiner Auslegerlänge von 6.000 mm hohe Flexibilität und rundet diese Anlage ideal ab.