Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Handling von BlechtafelnVideo 063

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Handling von Blechtafeln
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Handling von Blechtafeln

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ist geeignet zum stufenlosen Schwenken von Werkstücken um 90°. Das Hebegerät wird zur Be- und Entladung einer CNC-Maschine mit Blechtafeln eingesetzt. Es können dabei Gewichte bis 500 kg durch die Hebehilfe transportiert werden. Die Comfort-Ausführung erlaubt schnelles Arbeiten mit komfortabler Bedienung. Das Handhabungsgerät ist mit einem Säulenschwenkkran SK von Schmalz ausgestattet und bietet mit seiner Auslegerlänge von 6.000 mm hohe Flexibilität und rundet diese Anlage ideal ab.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com