Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Schwenken von Metallplatten um 90°Video 041

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Schwenken von Metallplatten um 90°
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Schwenken von Metallplatten um 90°

Das für diesen logistischen Ablauf optimale Gerät fand man in einem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort, welcher durch seine „High-End“ Ausstattung schnelles Arbeiten mit komfortabler Bedienung ermöglicht. Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort verfügt über einen Bedienbügel von 700 mm Länge mit integrierter Steuerung per Knopfdruck. Dadurch ist ergonomisches Arbeiten mit nur einer Person möglich, bei gleichzeitigem Abstand zu den Blechtafeln. Das Hebegerät besitzt einen zusätzlichen Knopfdruck an der Steuerung, die ein horizontales Schwenken um 90° ermöglicht. Das Handhabungssystem ist mit einer Aluminiumkrananlage SRA kombiniert, die mit 13.000 mm x 6.000 mm (Länge x Breite) für eine riesige Arbeitsfläche sorgt. Sowohl die Aluminiumkrananlage, als auch das Hebegerät, sind für ein Schwenken bis zu 175 kg ausgelegt.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech

und viele mehr finden Sie auf: video.schmalz.com