Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zur horizontalen Handhabung von BlechteilenVideo 040

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zur horizontalen Handhabung von Blechteilen
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zur horizontalen Handhabung von Blechteilen

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort konnte dazu die optimale Lösung gefunden werden. Die Hebehilfe ist in diesem Fall für Traglasten bis 500 kg und Bleche mit dem Mittelformat 0,8 bis 25 mm stark ausgerichtet. Es besitzt sechs Saugplatten, die individuell an die jeweilige Werkstückgröße angepasst werden können. Durch den Einsatz eines hochmodernen technischen Kunststoffes ist ein einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertravese und der Sauger leicht möglich. Das Hebegerät VacuMaster Comfort erlaubt sicheres und ergonomisches Arbeiten. Die Bedienung erfolgt lediglich durch eine Person, die ergonomisch per Knopfdruck das Gerät steuern kann.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech