Metall und Blech

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco ermöglicht die energieunabhängige Handhabung von Aluminium- und MetallplattenVideo 042

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco ermöglicht die energieunabhängige Handhabung von Aluminium- und Metallplatten
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco ermöglicht die energieunabhängige Handhabung von Aluminium- und Metallplatten

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco konnte die optimale Lösung gefunden werden um die Aluminium- und Metallplatten horizontal anzuheben und in Richtung CNC-Bearbeitungsmaschine abzusetzen. Vorteile des Hebegeräts VacuMaster Eco liegen in der Unabhängigkeit zu Fremdenenergie. Diese Hebehilfe ist damit besonders flexibel einsetzbar. Durch eine batteriebetriebene Wareneinrichtung mit Batterietestfunktion wird eine hohe Arbeitssicherheit gewährleistet. Das Vakuum-Hebegerät ist in diesem Fall für eine Traglast bis 250 kg ausgelegt und kann mit Hilfe einer Person bedient werden. Die entstehende Personaleinsparung von 50 % begeistert besonders und sorgt für sehr hohe Zufriedenheit.

Aktuelle Seite empfehlen

Schmalz folgen

  • Facebook_Vakuum-Technologie
  • Twitter
  • YouTube_SchmalzMediathek
  • Xing
  • LinkedIn

Anwendungsvideos aus dem Bereich Metall und Blech